Roulements rigides à billes série HT200ZZ

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6201 HT200ZZ
6202 HT200ZZ
6203 HT200ZZ
6204 HT200ZZ
6205 HT200ZZ
6206 HT200ZZ
6207 HT200ZZ
6208 HT200ZZ
6209 HT200ZZ
6210 HT200ZZ
6304 HT200ZZ
6305 HT200ZZ
6306 HT200ZZ
6307 HT200ZZ
6308 HT200ZZ
6309 HT200ZZ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
EAN Poids
(g)

10.96 €

1 4 jours 341352050759642.0

11.03 €

1 4 jours 341352051063351.0

17.89 €

1 4 jours 341352051299672.0

20.87 €

1 4 jours 3413520358211110.0

24.67 €

1 4 jours 3413520351861140.0

32.54 €

1 4 jours 3413520351885206.0

43.21 €

1 4 jours 3413520353162302.0

57.04 €

1 4 jours 3413520353193378.0

69.83 €

1 4 jours 3413520353230420.0

73.37 €

1 4 jours 3413520353292480.0

27.28 €

1 4 jours 3413520358280152.0

34.35 €

1 4 jours 3413520351960238.0

41.08 €

1 4 jours 3413520351984360.0

61.46 €

1 4 jours 3413520353353464.0

87.92 €

1 4 jours 3413520353391648.0

110.60 €

1 4 jours 3413520353438840.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier Précision (JIS) Qualité 0 Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée simple
Matériau de l'élément de roulement Acier Alésage Alésage cylindrique Cage Cage en tôle acier
Jeu Jeu radial fortement augmenté Isolé électriquement Non isolé électriquement Bague extérieure Sans bride/gorge
Étanchéité Couvercle des deux côtés Plage de température Graisse spéciale (-20 à +200 degrés)

Assistance technique