Roulements rigides à billes série HVZZ

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6000 HVZZ
6001 HVZZ
6002 HVZZ
6003 HVZZ
6004 HVZZ
6005 HVZZ
6006 HVZZ
6007 HVZZ
6008 HVZZ
6009 HVZZ
6010 HVZZ
6011 HVZZ
6201 HVZZ
6202 HVZZ
6203 HVZZ
6204 HVZZ
6205 HVZZ
6206 HVZZ
6207 HVZZ
6208 HVZZ
6209 HVZZ
6210 HVZZ
6308 HVZZ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
EAN Poids
(g)

7.51 €

1 4 jours 341352035728321.0

8.08 €

1 4 jours 341352035729023.0

8.82 €

1 4 jours 3413520357306164.0

8.25 €

1 4 jours 341352035731344.0

10.30 €

1 4 jours 341352035816772.0

11.87 €

1 4 jours 341352035268480.0

14.42 €

1 4 jours 3413520350925119.0

15.95 €

1 4 jours 3413520352073155.0

20.05 €

1 4 jours 3413520356873180.0

25.60 €

1 4 jours 3413520650780240.0

38.03 €

1 4 jours 3413520650797256.0

51.78 €

1 4 jours 3413520609344382.0

9.03 €

1 4 jours 341352035732040.0

9.73 €

1 4 jours 341352035733750.0

10.95 €

1 4 jours 341352035734470.0

12.70 €

1 4 jours 3413520358228103.0

15.04 €

1 4 jours 3413520352714132.0

19.97 €

1 4 jours 3413520352745195.0

26.38 €

1 4 jours 3413520351076280.0

31.13 €

1 4 jours 3413520352752360.0

45.38 €

1 4 jours 3413520353254400.0

47.82 €

1 4 jours 3413520353315460.0

47.45 €

1 4 jours 3413520609368626.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier Précision (JIS) Qualité 6 Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée simple
Matériau de l'élément de roulement Acier Alésage Alésage cylindrique Cage Cage en tôle acier
Jeu Jeu radial légèrement augmenté Isolé électriquement Non isolé électriquement Bague extérieure Sans bride/gorge
Étanchéité Couvercle des deux côtés Plage de température -20 à +120 degrés

Assistance technique