Galets de came série PP

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KR30 PP
KR35 PP
KR47 PP
KR80 PP
KR90 PP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du rouleau D
(Ø)
Largeur de rouleau b
(mm)
Fixation axiale Diamètre intérieur
(mm)
Poids
(g)

45.78 €

1 4 jours 3040Six pans creux1287.0

54.12 €

1 4 jours 3552Six pans creux16208.0

83.05 €

1 4 jours 4766Six pans creux20382.0

157.08 €

1 4 jours 80100-301609.0

215.72 €

1 4 jours 90100-301976.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Palier acier Cage Cage en tôle acier Bague excentrique Sans bague excentrique
Lubrification et entretien Relubrification possible sans restriction Bague extérieure Surface extérieure sphérique Étanchéité Rondelle plate axiale en plastique avec étanchéité des deux côtés
Plage de température -30 à +120 degrés

Assistance technique