Galets de roulement série KDD

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LFR5201 KDD
LR50/5 KDD
LR206 KDD
LR5200 KDD
LR5201 KDD
LR5202 KDD
LR5203 KDD
LR5206 KDD
LR5208 KDD
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du rouleau D
(Ø)
Largeur de rouleau b
(mm)
Rangées de billes Cage Diamètre intérieur
(mm)
Bague extérieure Poids
(g)

7.94 €

1 4 jours 3515.9Roulement à deux rangées-12Profil sur bague extérieure50.0

10.57 €

1 4 jours 177Roulement à deux rangées-5Surface extérieure cylindrique7.0

7.50 €

1 4 jours 7216Roulement à une rangéeCage en polyamide30Surface extérieure cylindrique330.0

7.30 €

1 4 jours 3214Roulement à deux rangées-10Surface extérieure cylindrique35.0

7.17 €

1 4 jours 3515.9Roulement à deux rangées-12Surface extérieure cylindrique50.0

6.90 €

1 4 jours 4015.9Roulement à deux rangées-15Surface extérieure cylindrique70.0

6.50 €

1 4 jours 4717.5Roulement à deux rangées-17Surface extérieure cylindrique171.0

14.03 €

1 4 jours 7223.8Roulement à deux rangées-30Surface extérieure cylindrique510.0

35.83 €

1 4 jours 8530.2Roulement à deux rangées-40Surface extérieure cylindrique750.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Palier acier Étanchéité Couvercle des deux côtés Plage de température -20 à +120 degrés

Assistance technique