Galets de roulement série KDDU

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LR201 KDDU
LR5200 KDDU
LR5201 KDDU
LR5202 KDDU
LR5203 KDDU
LR5204 KDDU
LR5205 KDDU
LR5206 KDDU
LR5207 KDDU
LR5208 KDDU
LR608 KDDU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du rouleau D
(Ø)
Largeur de rouleau b
(mm)
Rangées de billes Cage Diamètre intérieur
(mm)
Poids
(g)

3.23 €

1 4 jours 3510Roulement à une rangéeCage en polyamide1250.0

6.64 €

1 4 jours 3214Roulement à deux rangées-1061.0

6.22 €

1 4 jours 3515.9Roulement à deux rangées-1250.0

6.90 €

1 4 jours 4015.9Roulement à deux rangées-1570.0

7.40 €

1 4 jours 4717.5Roulement à deux rangées-17170.0

10.62 €

1 4 jours 5220.6Roulement à deux rangées-20220.0

12.92 €

1 4 jours 6220.6Roulement à deux rangées-25235.0

12.65 €

1 4 jours 7223.8Roulement à deux rangées-30510.0

18.55 €

1 4 jours 8027Roulement à deux rangées-35660.0

28.57 €

1 4 jours 8530.2Roulement à deux rangées-40755.0

3.97 €

1 4 jours 247Roulement à une rangée-815.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Palier acier Bague extérieure Surface extérieure sphérique Étanchéité Couvercle des deux côtés
Plage de température -20 à +120 degrés

Assistance technique