Galets de roulement série NPP

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LFR5201 NPP
LR201 NPP
LR203 NPP
LR204 NPP
LR205 NPP
LR207 NPP
LR208 NPP
LR5000 NPP
LR5003 NPP
LR5004 NPP
LR5005 NPP
LR5006 NPP
LR5201 NPP
LR5204 NPP
LR5205 NPP
LR608 NPP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du rouleau D
(Ø)
Largeur de rouleau b
(mm)
Rangées de billes Cage Diamètre intérieur
(mm)
Bague extérieure Poids
(g)

15.53 €

1 4 jours 3515.9Roulement à deux rangées-12Profil sur bague extérieure80.0

2.17 €

1 4 jours 3510Roulement à une rangéeCage en polyamide12Surface extérieure cylindrique50.0

4.77 €

1 4 jours 4712Roulement à une rangéeCage en polyamide17Surface extérieure cylindrique11.0

4.68 €

1 4 jours 5214Roulement à une rangéeCage en polyamide20Surface extérieure cylindrique140.0

5.93 €

1 4 jours 6215Roulement à une rangéeCage en polyamide25Surface extérieure cylindrique180.0

10.62 €

1 4 jours 8017Roulement à une rangéeCage en polyamide35Surface extérieure cylindrique402.0

12.17 €

1 4 jours 8518Roulement à une rangéeCage en polyamide40Surface extérieure cylindrique450.0

5.93 €

1 4 jours 2812Roulement à deux rangées-10Surface extérieure cylindrique30.0

9.10 €

1 4 jours 4014Roulement à deux rangées-17Surface extérieure cylindrique70.0

9.77 €

1 4 jours 4716Roulement à deux rangées-20Surface extérieure cylindrique132.0

10.30 €

1 4 jours 5216Roulement à deux rangées-25Surface extérieure cylindrique150.0

11.97 €

1 4 jours 6219Roulement à deux rangées-30Surface extérieure cylindrique250.0

7.17 €

1 4 jours 3515.9Roulement à deux rangées-12Surface extérieure cylindrique80.0

9.15 €

1 4 jours 5220.6Roulement à deux rangées-20Surface extérieure cylindrique230.0

13.48 €

1 4 jours 6220.6Roulement à deux rangées-25Surface extérieure cylindrique340.0

2.73 €

1 4 jours 247Roulement à une rangée-8Surface extérieure cylindrique14.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Palier acier Plage de température -20 à +120 degrés

Assistance technique