Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. du rouleau D (Ø) | Largeur de rouleau b (mm) | Rangées de billes | Cage | EAN | Diamètre intérieur (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.10 € | 1 | 4 jours | 17 | 7 | Roulement à deux rangées | - | - | 5 | 7.0 | ||
6.25 € | 1 | 4 jours | 24 | 11 | Roulement à deux rangées | - | - | 8 | 30.0 | ||
3.36 € | 1 | 4 jours | 35 | 10 | Roulement à une rangée | Cage en polyamide | - | 12 | 50.0 | ||
5.03 € | 1 | 4 jours | 52 | 14 | Roulement à une rangée | Cage en polyamide | 4012802055771 | 20 | 150.0 | ||
6.03 € | 1 | 4 jours | 62 | 15 | Roulement à une rangée | Cage en polyamide | - | 25 | 223.0 | ||
7.50 € | 1 | 4 jours | 72 | 16 | Roulement à une rangée | Cage en polyamide | - | 30 | 330.0 | ||
10.35 € | 1 | 4 jours | 80 | 17 | Roulement à une rangée | Cage en polyamide | - | 35 | 400.0 | ||
12.97 € | 1 | 4 jours | 85 | 18 | Roulement à une rangée | Cage en polyamide | - | 40 | 450.0 | ||
11.67 € | 1 | 4 jours | 90 | 19 | Roulement à une rangée | Cage en polyamide | - | 45 | 500.0 | ||
10.70 € | 1 | 4 jours | 28 | 12 | Roulement à deux rangées | - | - | 10 | 30.0 | ||
6.43 € | 1 | 4 jours | 40 | 14 | Roulement à deux rangées | - | - | 17 | 75.0 | ||
9.00 € | 1 | 4 jours | 47 | 16 | Roulement à deux rangées | - | - | 20 | 120.0 | ||
10.60 € | 1 | 4 jours | 52 | 16 | Roulement à deux rangées | - | - | 25 | 150.0 | ||
13.23 € | 1 | 4 jours | 62 | 19 | Roulement à deux rangées | - | - | 30 | 240.0 | ||
16.30 € | 1 | 4 jours | 68 | 20 | Roulement à deux rangées | - | - | 35 | 280.0 | ||
20.21 € | 1 | 4 jours | 75 | 21 | Roulement à deux rangées | - | - | 40 | 370.0 | ||
7.80 € | 1 | 4 jours | 32 | 14 | Roulement à deux rangées | - | - | 10 | 35.0 | ||
99,999.00 € | 1 | 4 jours | 40 | 15.9 | Roulement à deux rangées | - | - | 15 | 70.0 | ||
9.00 € | 1 | 4 jours | 47 | 17.5 | Roulement à deux rangées | - | - | 17 | 170.0 | ||
9.80 € | 1 | 4 jours | 52 | 20.6 | Roulement à deux rangées | - | - | 20 | 150.0 | ||
14.13 € | 1 | 4 jours | 72 | 23.8 | Roulement à deux rangées | - | - | 30 | 510.0 | ||
19.56 € | 1 | 4 jours | 80 | 27 | Roulement à deux rangées | - | - | 35 | 660.0 | ||
11.16 € | 1 | 4 jours | 47 | 19 | Roulement à deux rangées | - | - | 15 | 150.0 | ||
10.78 € | 1 | 4 jours | 52 | 22.2 | Roulement à deux rangées | - | - | 17 | 210.0 | ||
17.60 € | 1 | 4 jours | 72 | 25.4 | Roulement à deux rangées | - | - | 25 | 350.0 | ||
25.53 € | 1 | 4 jours | 80 | 30.2 | Roulement à deux rangées | - | - | 30 | 781.0 | ||
99,999.00 € | 1 | 4 jours | 100 | 36.5 | Roulement à deux rangées | - | - | 40 | 1200.0 | ||
3.08 € | 1 | 4 jours | 28 | 8 | Roulement à une rangée | - | - | 10 | 23.0 | ||
4.03 € | 1 | 4 jours | 35 | 9 | Roulement à une rangée | - | - | 15 | 50.0 | ||
2.64 € | 1 | 4 jours | 22 | 6 | Roulement à une rangée | - | - | 7 | 8.0 | ||
2.57 € | 1 | 4 jours | 24 | 7 | Roulement à une rangée | - | - | 8 | 20.0 |
Loading...
Matériau | Palier acier | Bague extérieure | Surface extérieure sphérique | Plage de température | -20 à +120 degrés |
---|
Configurer
Propriétés de base
D.E. du rouleau D(Ø)
Largeur de rouleau b(mm)
Rangées de billes
Cage
EAN
Diamètre intérieur(mm)
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles