Roulements à rouleaux cylindriques série EM6C4

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NJ2318 EM6C4

Référence pièce
NJ2318 EM6C4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

678.28 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

D.I. d(Ø) 90 D.E. D(Ø) 190 Largeur B(mm) 64
Précision (JIS) Classe 0 Nombre de rangées de bagues de course circulaire Un rail Diamètre Alésage cylindrique
Cage Cage en laiton Jeu Jeu radial fortement augmenté Isolé électriquement Non isolé électriquement
Modèle Palier-support (déplacement axial). B I amovible d’un côté EAN 9008745267208 Bague extérieure Sans rainure/orifices de lubrification
Joint d’étanchéité Roulement fermé Plage de température -30 à +150 degrés Poids(g) 8100.0005

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à rouleaux cylindriques série EM6C4, le numéro d'article est le suivant: NJ2318 EM6C4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NJ2318 EM6C4.

Assistance technique