Roulements à rouleaux cylindriques série ETVP3C4

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NJ2210 ETVP3C4
NJ2311 ETVP3C4
NJ2316 ETVP3C4
NJ310 ETVP3C4
NJ312 ETVP3C4
NJ313 ETVP3C4
NJ314 ETVP3C4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
EAN Poids
(g)

62.15 €

1 4 jours 5090239008745257544550.0

133.53 €

1 4 jours 551204390087452654332300.0

327.57 €

1 4 jours 801705890087452667685900.0

87.83 €

1 4 jours 501102790087452725851200.0

119.26 €

1 4 jours 601303190087452732781900.0

143.75 €

1 4 jours 651403390087452736122300.0

99,999.00 €

1 4 jours 701503590087452739572800.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Précision (JIS) Classe 0 Nombre de rangées de bagues de course circulaire Un rail Diamètre Alésage cylindrique
Cage Cage en polyamide Jeu Jeu radial fortement augmenté Isolé électriquement Non isolé électriquement
Modèle Palier-support (déplacement axial). B I amovible d’un côté Bague extérieure Sans rainure/orifices de lubrification Joint d’étanchéité Roulement fermé
Plage de température -30 à +120 degrés

Assistance technique