Roulements à rouleaux cylindriques série M

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NU1034 M
NU1038 M
NU1040 M
NU1048 M
NU416 M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
EAN Poids
(g)

741.41 €

1 4 jours 1702604290087452888388400.0

873.97 €

1 4 jours 19029046900874528890611400.0

1,050.23 €

1 4 jours 20031051900874528894414800.0

1,822.32 €

1 4 jours 24036056900874528900220700.0

548.83 €

1 4 jours 802004890087453200408300.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Précision (JIS) Classe 0 Nombre de rangées de bagues de course circulaire Un rail Diamètre Alésage cylindrique
Cage Cage en laiton Jeu Jeu radial normal Isolé électriquement Non isolé électriquement
Modèle Roulement flottant, bague intérieure amovible des deux côtés Bague extérieure Sans rainure/orifices de lubrification Joint d’étanchéité Roulement fermé
Plage de température -30 à +150 degrés

Assistance technique