Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NKIA5902 |
NKIA5903 |
NKIA5904 |
NKIA5905 |
NKIA5906 |
NKIA5907 |
NKIA5908 |
NKIA5909 |
NKIA5910 |
NKIA5913 |
NKIA5914 |
NKIB5902 |
NKIB5903 |
NKIB5904 |
NKIB5906 |
NKIB5907 |
NKIB5913 |
NKIB5914 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | EAN | Sens de fonctionnement | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.23 € | 1 | 4 jours | 15 | 28 | 18 | 9008745719639 | Simple effet | 50.0 | ||
17.37 € | 1 | 4 jours | 17 | 30 | 18 | 9008745719646 | Simple effet | 56.0 | ||
19.27 € | 1 | 4 jours | 20 | 37 | 23 | 9008745719653 | Simple effet | 111.0 | ||
24.30 € | 1 | 4 jours | 25 | 42 | 23 | 9008745719660 | Simple effet | 130.0 | ||
26.02 € | 1 | 4 jours | 30 | 47 | 23 | 9008745719677 | Simple effet | 147.0 | ||
31.55 € | 1 | 4 jours | 35 | 55 | 27 | 9008745724916 | Simple effet | 243.0 | ||
35.62 € | 1 | 4 jours | 40 | 62 | 30 | 9008745719684 | Simple effet | 320.0 | ||
46.87 € | 1 | 4 jours | 45 | 68 | 30 | 9008745719691 | Simple effet | 392.0 | ||
55.18 € | 1 | 4 jours | 50 | 72 | 30 | 9008745719707 | Simple effet | 399.0 | ||
90.78 € | 1 | 4 jours | 65 | 90 | 34 | 9008745719721 | Simple effet | 660.0 | ||
115.10 € | 1 | 4 jours | 70 | 100 | 40 | 9008745719738 | Simple effet | 1030.0 | ||
21.00 € | 1 | 4 jours | 15 | 28 | 20 | 9008745717277 | Double effet | 54.0 | ||
22.03 € | 1 | 4 jours | 17 | 30 | 20 | 9008745719752 | Double effet | 60.0 | ||
24.07 € | 1 | 4 jours | 20 | 37 | 25 | 9008745719769 | Double effet | 112.0 | ||
32.55 € | 1 | 4 jours | 30 | 47 | 25 | 9008745719783 | Double effet | 153.0 | ||
38.02 € | 1 | 4 jours | 35 | 55 | 30 | 9008745719790 | Double effet | 247.0 | ||
109.12 € | 1 | 4 jours | 65 | 90 | 38 | 9008745719837 | Double effet | 640.0 | ||
131.77 € | 1 | 4 jours | 70 | 100 | 45 | 9008745719844 | Double effet | 985.0 |
Loading...
Matériau de la bague interne/externe | Acier | Précision (JIS) | Classe 0 | Matériau de l'élément de roulement | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Joint d’étanchéité | Roulement fermé |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
EAN
Sens de fonctionnement
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles