Joint étanche à l’huile série B2SL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

W100-125-13 B2SL

Référence pièce
W100-125-13 B2SL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

14.75 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre intérieur(mm) 100 Diamètre extérieur(mm) 125 Largeur(mm) 13
Matériau NBR (Perbunan) Résistance à la pression Jusqu'à 0,5 bar max. Plage de température -30 à +100°C
Version Revêtement métallique Lèvre anti-poussière/lèvre de protection Avec Poids(g) 10

Vous vous trouvez sur la page de Joint étanche à l’huile série B2SL, le numéro d'article est le suivant: W100-125-13 B2SL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article W100-125-13 B2SL.

Assistance technique