Roulement à rouleaux / Paliers de butée à billes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NKX12
NKX15
NKX17
NKX20
NKX25
NKX30
NKX35
NKX40
NKX45
NKX50
NKX60
NKX70
NKXR15
NKXR17
NKXR20
NKXR25
NKXR30
NKXR35
NKXR40
NKXR45
NKXR50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
EAN Poids
(g)

19.08 €

1 4 jours 122123900874571991238.0

19.78 €

1 4 jours 152423900874571993644.0

21.63 €

1 4 jours 172625900874571995053.0

25.15 €

1 4 jours 203030900874571997483.0

27.90 €

1 4 jours 2537309008745719998125.0

35.40 €

1 4 jours 3042309008745720017141.0

41.70 €

1 4 jours 3547309008745720031163.0

46.60 €

1 4 jours 4052329008745720055200.0

53.50 €

1 4 jours 4558329008745720079252.0

58.50 €

1 4 jours 5062359008745720093280.0

82.12 €

1 4 jours 6072409008745720116360.0

104.73 €

1 4 jours 7085409008745720130500.0

48.78 €

1 4 jours 152423900874572015442.0

29.45 €

1 4 jours 172625900874572017850.0

36.90 €

1 4 jours 203030900874572019280.0

40.23 €

1 4 jours 2537309008745720215120.0

45.22 €

1 4 jours 3042309008745720239135.0

55.73 €

1 4 jours 3547309008745720253157.0

63.10 €

1 4 jours 4052329008745720277200.0

75.30 €

1 4 jours 4558329008745720291244.0

84.15 €

1 4 jours 5062359008745720314268.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la bague interne/externe Acier Précision (JIS) Classe 0 Matériau de l'élément de roulement Acier
Sens de fonctionnement Simple effet Plage de température -20 à +120 degrés

Assistance technique