Roulement à rouleaux / Paliers de butée à billes série Z

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NKX12 -Z
NKX15-Z
NKX17 -Z
NKX20 -Z
NKX25 -Z
NKX45 -Z
NKX50 -Z
NKX60 -Z
NKX70-Z
NKXR17 -Z
NKXR20-Z
NKXR25 -Z
NKXR30 -Z
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
EAN Poids
(g)

20.82 €

1 4 jours 122123900874571992938.0

21.33 €

1 4 jours 152423900874571994344.0

22.57 €

1 4 jours 172625900874571996753.0

26.22 €

1 4 jours 203030900874571998183.0

29.75 €

1 4 jours 2537309008745720000125.0

55.90 €

1 4 jours 4558329008745720086252.0

61.08 €

1 4 jours 5062359008745720109280.0

90.52 €

1 4 jours 6072409008745720123360.0

106.67 €

1 4 jours 7085409008745720147500.0

31.33 €

1 4 jours 172625900874572018550.0

40.93 €

1 4 jours 203030900874572020880.0

42.43 €

1 4 jours 2537309008745720222120.0

47.62 €

1 4 jours 3042309008745720246135.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la bague interne/externe Acier Précision (JIS) Classe 0 Matériau de l'élément de roulement Acier
Sens de fonctionnement Simple effet Plage de température -20 à +120 degrés

Assistance technique