Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
6015 MC3 |
6028 MC3 |
6212 MC3 |
6214 MC3 |
6230 MC3 |
6234 MC3 |
6236 MC3 |
6238 MC3 |
6240 MC3 |
6312 MC3 |
6318 MC3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Précision (JIS) | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
259.38 € | 1 | 17 jours | Grade 0 | 7316577740557 | 721.0 | ||
527.17 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316570424416 | 3946.0 | ||
291.68 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316574133598 | 930.0 | ||
266.03 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316574133611 | 1294.0 | ||
1,048.40 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316576606656 | 11429.0 | ||
1,380.03 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316576618871 | 17500.0 | ||
1,625.90 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316576618895 | 18233.0 | ||
1,858.07 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | - | 21839.0 | ||
2,480.12 € | 1 | 17 jours | Grade 0 | 7316577098764 | 26100.0 | ||
243.18 € | 1 | 17 jours | Grade 0 | 7316577730473 | 2015.0001 | ||
767.22 € | 1 | 17 jours | Grade 0 | 7316577661265 | 5998.0 |
Loading...
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Steel | Nombre de rangées de bagues de roulement | Single Row | Matériau de l'élément de roulement | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Alésage | Alésage cylindrique | Cage | Cage en laiton | Jeu | Jeu radial légèrement augmenté |
Isolé électriquement | Non isolé électriquement | Bague extérieure | Sans flasque/gorge | Étanchéité | Roulement fermé |
Plage de température | -20 à +150 degrés |
Configurer
Propriétés de base
Précision (JIS)
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles