Roulements à rouleaux coniques série X

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
32004 X
32005 X
32006 X
32007 X
32008 X
32009 X
32010 X
32011 X
32012 X
32013 X
32014 X
32017 X
32018 X
32020 X
32021 X
32024 X
32026 X
32032 X
32036 X
32040 X
32044 X
32048 X
32052 X
320/32 X
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
EAN Poids
(g)

10.27 €

1 4 jours 2042159008745135941110.0

9.23 €

1 4 jours 2547159008745135958120.0

12.20 €

1 4 jours 3055179008745135965180.0

11.43 €

1 4 jours 3562189008745135996232.0

12.78 €

1 4 jours 4068199008745136009287.0

14.66 €

1 4 jours 4575209008745136023370.0

17.47 €

1 4 jours 5080209008745136122400.0

20.64 €

1 4 jours 5590239008745136139574.0

25.11 €

1 4 jours 6095239008745136160580.0

29.43 €

1 4 jours 65100239008745136184653.0

33.61 €

1 4 jours 70110259008745136191910.0

49.33 €

1 4 jours 851302990087451362761350.0

56.50 €

1 4 jours 901403290087451362831800.0

63.81 €

1 4 jours 1001503290087451363821930.0

87.29 €

1 4 jours 1051603590087451363992330.0

116.88 €

1 4 jours 1201803890087451364363340.0

172.13 €

1 4 jours 1302004590087451364505225.0

360.35 €

1 4 jours 1602405190087451365738067.0005

602.21 €

1 4 jours 18028064-14200.0

979.13 €

1 4 jours 20031070-18900.0

1,200.58 €

1 4 jours 22034076900874513674024400.0

1,528.07 €

1 4 jours 24036076900874513675725100.0

3,186.37 €

1 4 jours 26040087900874513688738100.0

14.90 €

1 4 jours 325817-190.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Précision (JIS) Classe 0 Nombre de rangées de bagues de course circulaire Un rail Configuration Version standard
Cage Cage en tôle acier Gamme de produits Roulement à rouleaux coniques complet Plage de température -30 à +120 degrés

Assistance technique