Roulements à billes à auto-alignement série C3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1215 C3
1216 C3
1218 C3
1220 C3
2218 C3
2306 C3
2311 C3
2313 C3
2314 C3
2315 C3
2316 C3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
EAN Poids
(g)

114.30 €

1 17 jours 73165700177171331.0

124.35 €

1 17 jours 73165766085751650.0

192.68 €

1 17 jours 73165766054132597.0

264.42 €

1 17 jours 73165766054513740.0

310.30 €

1 4 jours 73165703908103215.0

67.38 €

1 17 jours 7316576608735500.0

177.55 €

1 17 jours 73165766051782100.0

275.32 €

1 17 jours 73165766052913214.0

328.33 €

1 12 jours 73165711236913950.0

356.13 €

1 4 jours 73165766088034850.0

382.52 €

1 4 jours 73165700548665765.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Précision (JIS) Grade 0 Matériau de l'élément de roulement Steel
Alésage Alésage cylindrique Cage Cage en tôle acier Jeu Jeu radial légèrement augmenté
Étanchéité Roulement fermé Plage de température -30 à +150 degrés

Assistance technique