Galets supports Série 2RSR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NA2204 -2RSR

Référence pièce
NA2204 -2RSR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

23.15 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

D.I. d(Ø) 20 D.E. D(Ø) 47 Largeur B(mm) 18
Matériau de la bague interne/externe Acier Matériau de l'élément de roulement Acier Guidage axial Sans guidage axial
Cage Cage en tôle acier EAN 9008745714894 Plage de température -20 à +120 degrés
Poids(g) 180.0

Vous vous trouvez sur la page de Galets supports Série 2RSR, le numéro d'article est le suivant: NA2204 -2RSR.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NA2204 -2RSR.

Assistance technique