Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NATR10 PP |
NATR12 PP |
NATR15 PP |
NATR17 PP |
NATR20 PP |
NATR30 PP |
NATR35 PP |
NATR40 PP |
NATV10 PP |
NATV15 PP |
NATV20 PP |
NATV25 PP |
NATV30 PP |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Cage | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.73 € | 1 | 4 jours | 10 | 30 | 14 | Cage en tôle acier | 9008745715402 | 63.0 | ||
20.68 € | 1 | 4 jours | 12 | 32 | 14 | Cage en tôle acier | 9008745715426 | 71.0 | ||
22.55 € | 1 | 4 jours | 15 | 35 | 19 | Cage en tôle acier | 9008745715440 | 100.0 | ||
24.42 € | 1 | 4 jours | 17 | 40 | 20 | Cage en tôle acier | 9008745715464 | 153.0 | ||
27.30 € | 1 | 4 jours | 20 | 47 | 24 | Cage en tôle acier | 9008745715488 | 250.0 | ||
67.72 € | 1 | 4 jours | 30 | 62 | 28 | Cage en tôle acier | 9008745715525 | 470.0 | ||
47.83 € | 1 | 4 jours | 35 | 72 | 28 | Cage en tôle acier | 9008745715549 | 633.0 | ||
59.33 € | 1 | 4 jours | 40 | 80 | 30 | Cage en tôle acier | 9008745715563 | 800.0 | ||
18.73 € | 1 | 4 jours | 10 | 30 | 14 | Sans, roulement à aiguilles jointives | 9008745715624 | 70.0 | ||
22.55 € | 1 | 4 jours | 15 | 35 | 18 | Sans, roulement à aiguilles jointives | 9008745715662 | 110.0 | ||
27.30 € | 1 | 4 jours | 20 | 47 | 24 | Sans, roulement à aiguilles jointives | 9008745715709 | 260.0 | ||
29.90 € | 1 | 4 jours | 25 | 52 | 24 | Sans, roulement à aiguilles jointives | 9008745715723 | 290.0 | ||
36.30 € | 1 | 4 jours | 30 | 62 | 28 | Sans, roulement à aiguilles jointives | 9008745715747 | 480.0 |
Loading...
Matériau de la bague interne/externe | Acier | Matériau de l'élément de roulement | Acier | Guidage axial | Avec guidage axial |
---|---|---|---|---|---|
Plage de température | -20 à +120 degrés |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Cage
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles