Galets-supports type à boulon fileté Série 2RS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PWKR35 -2RS
PWKR47 -2RS
PWKRE35 -2RS
PWKRE40 -2RS
PWKRE47 -2RS
PWKRE52 -2RS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du rouleau D
(Ø)
Largeur de rouleau b
(mm)
EAN Bague excentrique Diamètre intérieur
(mm)
Lubrification et entretien Poids
(g)

34.95 €

1 4 jours 35529008745709449Sans bague excentrique16Relubrification possible sans restriction164.0

54.12 €

1 4 jours 47669008745709463Sans bague excentrique20Relubrification possible sans restriction380.0

42.97 €

1 4 jours 35529008745709494Avec bague excentrique20Relubrification possible (trou de lubrification radial couvert)177.0

50.17 €

1 4 jours 40589008745709500Avec bague excentrique22Relubrification possible (trou de lubrification radial couvert)258.0

65.62 €

1 4 jours 47669008745709517Avec bague excentrique24Relubrification possible (trou de lubrification radial couvert)400.0

66.70 €

1 4 jours 52669008745709524Avec bague excentrique24Relubrification possible (trou de lubrification radial couvert)470.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de rouleau Bague externe sphérique Matériau JIS-SUJ (acier pour roulements) Fixation axiale Six pans creux
Cage Sans, roulement à rouleaux jointifs Plage de température -30 à +120 degrés

Assistance technique