Galets de roulement série R

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
361201 R
361202 R
361203 R
361205 R
361207 R
361209 R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du rouleau D
(Ø)
Largeur de rouleau b
(mm)
EAN Diamètre intérieur
(mm)
Poids
(g)

11.07 €

1 4 jours 351090087451420311250.0

10.17 €

1 4 jours 401190087451420791570.0

13.07 €

1 4 jours 4712900874514211617110.0

19.50 €

1 4 jours 6215900874514222225240.0

29.12 €

1 4 jours 8017900874514229135430.0

40.27 €

1 4 jours 9019900874514234545500.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de rouleau Bague externe sphérique Matériau JIS-SUJ (acier pour roulements) Rangées de billes Roulement à une rangée
Joint d’étanchéité Joint non frottant des deux côtés Plage de température -20 à +120 degrés

Assistance technique