Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
S3204 B |
S7200 B |
S7201 B |
S7202 B |
S7204 B |
S7205 B |
S7207 B |
S7208 B |
S7209 B |
S7300 B |
S7301 B |
S7302 B |
S7303 B |
S7304 B |
S7305 B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Nombre de rangées de bagues de roulement | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.55 € | 1 | 4 jours | 20 | 47 | 20.6 | Rangée double | 168.0 | ||
23.73 € | 1 | 4 jours | 10 | 30 | 9 | Rangée simple | 25.0 | ||
16.23 € | 1 | 4 jours | 12 | 32 | 10 | Rangée simple | 30.0 | ||
16.83 € | 1 | 4 jours | 15 | 35 | 11 | Rangée simple | 45.0 | ||
15.48 € | 1 | 4 jours | 20 | 47 | 14 | Rangée simple | 107.0 | ||
28.97 € | 1 | 4 jours | 25 | 52 | 15 | Rangée simple | 127.00001 | ||
38.82 € | 1 | 4 jours | 35 | 72 | 17 | Rangée simple | 292.0 | ||
46.18 € | 1 | 4 jours | 40 | 80 | 18 | Rangée simple | 379.0 | ||
70.52 € | 1 | 4 jours | 45 | 85 | 19 | Rangée simple | 402.0 | ||
11.40 € | 1 | 4 jours | 10 | 35 | 11 | Rangée simple | 24.0 | ||
20.98 € | 1 | 4 jours | 12 | 37 | 12 | Rangée simple | 50.0 | ||
16.25 € | 1 | 4 jours | 15 | 42 | 13 | Rangée simple | 82.0 | ||
22.78 € | 1 | 4 jours | 17 | 47 | 14 | Rangée simple | 110.0 | ||
27.15 € | 1 | 4 jours | 20 | 52 | 15 | Rangée simple | 150.0 | ||
41.97 € | 1 | 4 jours | 25 | 62 | 17 | Rangée simple | 232.0 |
Loading...
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Acier inoxydable | Précision (JIS) | Qualité 0 | Matériau de l'élément de roulement | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Cage | Cage en polyamide | Jeu | Jeu radial normal | Étanchéité | Roulement fermé |
Plage de température | -20 à +150 degrés | Disposition | Version standard | Angle de contact | 40 degrés |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Nombre de rangées de bagues de roulement
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles