Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériaux des bagues intérieure et extérieure | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Nombre de rangées de bagues de roulement | Matériau de l'élément de roulement | Poids (g) | Angle de contact | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.93 € | 1 | 4 jours | Acier | 17 | 35 | 14 | Rangée double | Acier | 45.0 | 25 degrés | ||
12.97 € | 1 | 4 jours | Acier | 20 | 42 | 16 | Rangée double | Acier | 95.0 | 25 degrés | ||
11.87 € | 1 | 4 jours | Acier | 35 | 62 | 20 | Rangée double | Acier | 200.0 | 25 degrés | ||
18.23 € | 1 | 4 jours | Acier | 40 | 68 | 21 | Rangée double | Acier | 250.0 | 25 degrés | ||
3.45 € | 1 | 4 jours | Acier | 10 | 30 | 14 | Rangée double | Acier | 35.0 | - | ||
4.50 € | 1 | 4 jours | Acier | 12 | 32 | 15.9 | Rangée double | Acier | 35.0 | - | ||
4.92 € | 1 | 4 jours | Acier | 15 | 35 | 15.9 | Rangée double | Acier | 60.0 | - | ||
5.15 € | 1 | 4 jours | Acier | 17 | 40 | 17.5 | Rangée double | Acier | 93.0 | - | ||
6.90 € | 1 | 4 jours | Acier | 20 | 47 | 20.6 | Rangée double | Acier | 154.0 | - | ||
7.00 € | 1 | 4 jours | Acier | 25 | 52 | 20.6 | Rangée double | Acier | 168.0 | - | ||
11.55 € | 1 | 4 jours | Acier | 35 | 72 | 27 | Rangée double | Acier | 389.0 | - | ||
15.28 € | 1 | 4 jours | Acier | 40 | 80 | 30.2 | Rangée double | Acier | 594.0 | - | ||
17.83 € | 1 | 4 jours | Acier | 45 | 85 | 30.2 | Rangée double | Acier | 709.0 | - | ||
22.33 € | 1 | 4 jours | Acier | 50 | 90 | 30.2 | Rangée double | Acier | 680.0 | - | ||
7.22 € | 1 | 4 jours | Acier | 10 | 35 | 19 | Rangée double | Acier | 24.0 | - | ||
36.57 € | 1 | 4 jours | Acier | 40 | 90 | 36.5 | Rangée double | Acier | 1045.0 | - | ||
37.07 € | 1 | 4 jours | Acier | 50 | 110 | 44.4 | Rangée double | Acier | 1813.0 | - | ||
12.43 € | 1 | 4 jours | Acier | 10 | 19 | 7 | Rangée double | Acier | 10.0 | - | ||
6.97 € | 1 | 4 jours | Acier | 12 | 21 | 7 | Rangée double | Acier | 8.0 | - | ||
7.10 € | 1 | 4 jours | Acier | 15 | 24 | 7 | Rangée double | Acier | 9.0 | - | ||
11.03 € | 1 | 4 jours | Acier | 17 | 26 | 7 | Rangée double | Acier | 15.0 | - | ||
9.73 € | 1 | 4 jours | Acier | 20 | 32 | 10 | Rangée double | Acier | 20.0 | - | ||
14.42 € | 1 | 4 jours | Acier | 25 | 37 | 10 | Rangée double | Acier | 25.0 | - | ||
19.00 € | 1 | 4 jours | Acier | 30 | 42 | 10 | Rangée double | Acier | 30.0 | - | ||
25.64 € | 1 | 4 jours | Acier | 50 | 65 | 12 | Rangée double | Acier | 98.0 | - | ||
3.97 € | 1 | 4 jours | Acier | 12 | 32 | 10 | Rangée simple | Acier | 30.0 | - | ||
5.73 € | 1 | 4 jours | Acier | 20 | 47 | 14 | Rangée simple | Acier | 116.0 | - | ||
6.58 € | 1 | 4 jours | Acier | 25 | 52 | 15 | Rangée simple | Acier | 80.0 | - | ||
5.50 € | 1 | 4 jours | Acier | 30 | 62 | 16 | Rangée simple | Acier | 221.0 | - | ||
12.37 € | 1 | 4 jours | Acier | 40 | 80 | 18 | Rangée simple | Acier | 379.0 | - | ||
25.78 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 15 | 35 | 15.9 | Rangée double | Acier inoxydable | 70.0 | - | ||
23.63 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 17 | 40 | 17.5 | Rangée double | Acier inoxydable | 103.0 | - | ||
26.50 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 20 | 47 | 20.6 | Rangée double | Acier inoxydable | 168.0 | - | ||
30.95 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 17 | 47 | 22.2 | Rangée double | Acier inoxydable | 190.0 | - | ||
44.70 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 20 | 52 | 22.2 | Rangée double | Acier inoxydable | 230.0 | - | ||
45.63 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 25 | 62 | 25.4 | Rangée double | Acier inoxydable | 369.0 | - |
Loading...
Précision (JIS) | Qualité 0 | Cage | Cage en polyamide | Jeu | Jeu radial normal |
---|---|---|---|---|---|
Plage de température | -20 à +120 degrés | Disposition | Version standard |
Configurer
Propriétés de base
Matériaux des bagues intérieure et extérieure
D.I. d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Nombre de rangées de bagues de roulement
Matériau de l'élément de roulement
Poids(g)
Angle de contact
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles