Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériaux des bagues intérieure et extérieure | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Matériau de l'élément de roulement | Poids (g) | Réglage angulaire | Sens de fonctionnement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.88 € | 1 | 4 jours | Acier | 12 | 26 | 9 | Acier | 22.0 | Angle fixe | Actif d’un côté | ||
1.78 € | 1 | 4 jours | Acier | 15 | 28 | 9 | Acier | 24.0 | Angle fixe | Actif d’un côté | ||
3.12 € | 1 | 4 jours | Acier | 35 | 52 | 12 | Acier | 80.0 | Angle fixe | Actif d’un côté | ||
4.30 € | 1 | 4 jours | Acier | 40 | 60 | 13 | Acier | 114.0 | Angle fixe | Actif d’un côté | ||
19.03 € | 1 | 4 jours | Acier | 45 | 65 | 14 | Acier | 87.0 | Angle fixe | Actif d’un côté | ||
7.43 € | 1 | 4 jours | Acier | 50 | 70 | 14 | Acier | 151.0 | Angle fixe | Actif d’un côté | ||
30.88 € | 1 | 4 jours | Acier | 100 | 135 | 25 | Acier | 950.0 | Angle fixe | Actif d’un côté | ||
140.95 € | 1 | 4 jours | Acier | 120 | 125 | 25 | Acier | 1176.0 | Angle fixe | Actif d’un côté | ||
1.75 € | 1 | 4 jours | Acier | 10 | 26 | 11 | Acier | 15.0 | Angle fixe | Actif d’un côté | ||
2.00 € | 1 | 4 jours | Acier | 15 | 32 | 12 | Acier | 33.0 | Angle fixe | Actif d’un côté | ||
2.00 € | 1 | 4 jours | Acier | 17 | 35 | 12 | Acier | 50.0 | Angle fixe | Actif d’un côté | ||
15.52 € | 1 | 4 jours | Acier | 20 | 40 | 14 | Acier | 82.0 | Angle fixe | Actif d’un côté | ||
4.20 € | 1 | 4 jours | Acier | 30 | 52 | 16 | Acier | 150.0 | Angle fixe | Actif d’un côté | ||
5.28 € | 1 | 4 jours | Acier | 35 | 62 | 18 | Acier | 220.0 | Angle fixe | Actif d’un côté | ||
28.42 € | 1 | 4 jours | Acier | 40 | 68 | 19 | Acier | 270.0 | Angle fixe | Actif d’un côté | ||
21.63 € | 1 | 4 jours | Acier | 65 | 100 | 27 | Acier | 758.0 | Angle fixe | Actif d’un côté | ||
22.83 € | 1 | 4 jours | Acier | 70 | 105 | 27 | Acier | 805.0 | Angle fixe | Actif d’un côté | ||
73.26 € | 1 | 4 jours | Acier | 75 | 110 | 27 | Acier | 844.0 | Angle fixe | Actif d’un côté | ||
25.95 € | 1 | 4 jours | Acier | 80 | 115 | 28 | Acier | 930.0 | Angle fixe | Actif d’un côté | ||
44.50 € | 1 | 4 jours | Acier | 90 | 135 | 35 | Acier | 1700.0 | Angle fixe | Actif d’un côté | ||
63.03 € | 1 | 4 jours | Acier | 110 | 160 | 38 | Acier | 2485.0 | Angle fixe | Actif d’un côté | ||
788.34 € | 1 | 4 jours | Acier | 180 | 250 | 56 | Acier | 7880.0 | Angle fixe | Actif d’un côté | ||
284.37 € | 1 | 4 jours | Acier | 190 | 270 | 62 | Acier | 10705.0 | Angle fixe | Actif d’un côté | ||
296.70 € | 1 | 4 jours | Acier | 200 | 280 | 62 | Acier | 11380.0 | Angle fixe | Actif d’un côté | ||
287.57 € | 1 | 4 jours | Acier | 220 | 300 | 63 | Acier | 13100.0 | Angle fixe | Actif d’un côté | ||
679.98 € | 1 | 4 jours | Acier | 260 | 360 | 79 | Acier | 22800.0 | Angle fixe | Actif d’un côté | ||
8.65 € | 1 | 4 jours | Acier | 35 | 68 | 24 | Acier | 351.0 | Angle fixe | Actif d’un côté | ||
13.02 € | 1 | 4 jours | Acier | 40 | 78 | 26 | Acier | 536.0 | Angle fixe | Actif d’un côté | ||
66.34 € | 1 | 4 jours | Acier | 50 | 95 | 31 | Acier | 932.0 | Angle fixe | Actif d’un côté | ||
86.14 € | 1 | 4 jours | Acier | 55 | 105 | 35 | Acier | 1324.0 | Angle fixe | Actif d’un côté | ||
48.22 € | 1 | 4 jours | Acier | 70 | 125 | 40 | Acier | 1985.0 | Angle fixe | Actif d’un côté | ||
210.77 € | 1 | 4 jours | Acier | 75 | 135 | 44 | Acier | 1985.0 | Angle fixe | Actif d’un côté | ||
233.88 € | 1 | 4 jours | Acier | 80 | 140 | 44 | Acier | 2766.0 | Angle fixe | Actif d’un côté | ||
230.49 € | 1 | 4 jours | Acier | 85 | 150 | 49 | Acier | 3554.0 | Angle fixe | Actif d’un côté | ||
226.63 € | 1 | 4 jours | Acier | 130 | 225 | 75 | Acier | 11888.0 | Angle fixe | Actif d’un côté | ||
15.47 € | 1 | 4 jours | Acier | 25 | 60 | 24 | Acier | 317.0 | - | Actif d’un côté | ||
52.17 € | 1 | 4 jours | Acier | 30 | 70 | 28 | Acier | 509.0 | - | Actif d’un côté | ||
81.45 € | 1 | 4 jours | Acier | 40 | 90 | 36 | Acier | 1069.0 | - | Actif d’un côté | ||
41.68 € | 1 | 4 jours | Acier | 20 | 47 | 28 | Acier | 202.0 | Angle fixe | Actif des deux côtés | ||
47.51 € | 1 | 4 jours | Acier | 25 | 52 | 29 | Acier | 241.0 | Angle fixe | Actif des deux côtés | ||
16.23 € | 1 | 4 jours | Acier | 30 | 68 | 36 | Acier | 543.0 | Angle fixe | Actif des deux côtés | ||
3.57 € | 1 | 4 jours | Acier | 3 | 8 | 3.5 | Acier | 1.0 | Angle fixe | Actif d’un côté | ||
3.15 € | 1 | 4 jours | Acier | 4 | 10 | 4 | Acier | 3.0 | Angle fixe | Actif d’un côté | ||
3.57 € | 1 | 4 jours | Acier | 5 | 12 | 4 | Acier | 5.0 | Angle fixe | Actif d’un côté | ||
2.90 € | 1 | 4 jours | Acier | 6 | 14 | 5 | Acier | 5.0 | Angle fixe | Actif d’un côté | ||
3.27 € | 1 | 4 jours | Acier | 7 | 17 | 6 | Acier | 5.0 | Angle fixe | Actif d’un côté | ||
4.05 € | 1 | 4 jours | Acier | 8 | 19 | 7 | Acier | 2.0 | Angle fixe | Actif d’un côté | ||
4.05 € | 1 | 4 jours | Acier | 9 | 20 | 7 | Acier | 2.0 | Angle fixe | Actif d’un côté | ||
4.05 € | 1 | 4 jours | Acier | 3 | 8 | 3.5 | Acier | 2.0 | Angle fixe | Actif d’un côté | ||
4.05 € | 1 | 4 jours | Acier | 5 | 12 | 4 | Acier | 3.0 | Angle fixe | Actif d’un côté | ||
4.35 € | 1 | 4 jours | Acier | 7 | 17 | 6 | Acier | 7.0 | Angle fixe | Actif d’un côté | ||
4.02 € | 1 | 4 jours | Acier | - | - | - | Acier | 3.0 | Angle fixe | Actif d’un côté | ||
6.23 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 10 | 24 | 9 | Acier inoxydable | 11.0 | - | - | ||
6.80 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 12 | 26 | 9 | Acier inoxydable | 20.0 | - | - | ||
7.57 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 17 | 30 | 9 | Acier inoxydable | 24.0 | - | - | ||
9.50 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 20 | 35 | 10 | Acier inoxydable | 25.0 | - | - | ||
11.43 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 25 | 42 | 11 | Acier inoxydable | 50.0 | - | - | ||
15.49 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 30 | 47 | 11 | Acier inoxydable | 63.0 | - | - | ||
15.73 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 35 | 52 | 12 | Acier inoxydable | 80.0 | - | - | ||
39.98 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 45 | 65 | 14 | Acier inoxydable | 87.0 | - | - |
Loading...
Précision (JIS) | Qualité 0 | Cage | Cage en tôle acier | Plage de température | -30 à +150 degrés |
---|---|---|---|---|---|
Gamme de produits | Roulements à billes rigides de butée sans rondelle(s) |
Configurer
Propriétés de base
Matériaux des bagues intérieure et extérieure
D.I. d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Matériau de l'élément de roulement
Poids(g)
Réglage angulaire
Sens de fonctionnement
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles