Roulements rigides à billes série 2RSC3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6000 -2RSC3
6001 -2RSC3
6004 -2RSC3
6005 -2RSC3
6006 -2RSC3
6007-2RSC3
6008-2RSC3
6009 -2RSC3
6011 -2RSC3
61918-2RSC3
61919-2RSC3
61920-2RSC3
61922-2RSC3
6200 -2RSC3
6202-2RSC3
6204-2RSC3
6205 -2RSC3
6208-2RSC3
6209 -2RSC3
62307 -2RSC3
62310-2RSC3
62311 -2RSC3
62312 -2RSC3
6300-2RSC3
6302-2RSC3
6303-2RSC3
6305-2RSC3
6306-2RSC3
6313-2RSC3
6316-2RSC3
6317-2RSC3
6319 -2RSC3
6321-2RSC3
6322-2RSC3
6324-2RSC3
R8 -2RSC3
S6000-2RSC3
S6006-2RSC3
S6009 -2RSC3
S6200 -2RSC3
S6306 -2RSC3
S6308 -2RSC3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériaux des bagues intérieure et extérieure D.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Matériau de l'élément de roulement Poids
(g)

0.77 €

1 4 jours Acier10268Acier18.0

0.80 €

1 4 jours Acier12288Acier22.0

1.33 €

1 4 jours Acier204212Acier66.0

1.72 €

1 4 jours Acier254712Acier79.0

2.25 €

1 4 jours Acier305513Acier116.0

2.90 €

1 4 jours Acier356214Acier151.0

3.63 €

1 4 jours Acier406815Acier183.0

4.77 €

1 4 jours Acier457516Acier241.0

4.90 €

1 4 jours Acier559018Acier390.0

20.08 €

1 4 jours Acier9012518Acier588.0

25.17 €

1 4 jours Acier9513018Acier596.0

27.95 €

1 4 jours Acier10014020Acier300.0

-

1 Devis Acier10514520Acier926.0

0.88 €

1 4 jours Acier10309Acier32.0

1.03 €

1 4 jours Acier153511Acier45.0

1.83 €

1 4 jours Acier204714Acier105.0

2.22 €

1 4 jours Acier255215Acier129.0

5.35 €

1 4 jours Acier408018Acier382.0

6.10 €

1 4 jours Acier458519Acier420.0

8.22 €

1 4 jours Acier358031Acier641.0

22.83 €

1 4 jours Acier5011040Acier1000.0

27.38 €

1 4 jours Acier5512043Acier1000.0

31.92 €

1 4 jours Acier6013046Acier800.0

-

1 Devis Acier103511Acier52.0

2.17 €

1 4 jours Acier154213Acier83.0

2.60 €

1 4 jours Acier174714Acier113.0

3.70 €

1 4 jours Acier256217Acier235.0

5.17 €

1 4 jours Acier307219Acier345.0

26.03 €

1 4 jours Acier6514033Acier2122.0

42.23 €

1 4 jours Acier8017039Acier3623.0

47.07 €

1 4 jours Acier8518041Acier4190.0

69.23 €

1 4 jours Acier9520045Acier1000.0

109.37 €

1 4 jours Acier10522549Acier8144.0

124.60 €

1 4 jours Acier11024050Acier9700.0

178.62 €

1 4 jours Acier12026055Acier12500.0

1.12 €

1 4 jours Acier12.728.5757.938Acier25.0

2.35 €

1 4 jours Acier inoxydable10268Acier inoxydable19.0

10.43 €

1 4 jours Acier inoxydable305513Acier inoxydable120.0

24.50 €

1 4 jours Acier inoxydable457516Acier inoxydable250.0

4.97 €

1 4 jours Acier inoxydable10309Acier inoxydable32.0

25.40 €

1 4 jours Acier inoxydable307219Acier inoxydable195.0

48.95 €

1 4 jours Acier inoxydable409023Acier inoxydable636.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Précision (JIS) Qualité 0 Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée simple Alésage Alésage cylindrique
Cage Cage en tôle acier Jeu Jeu radial légèrement augmenté Isolation electricité Non isolé électriquement
Bague externe Sans bride/gorge Plage de température -20 à +120 degrés

Assistance technique