Roulements rigides à billes série 2RSCS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6303 -2RSCS

Référence pièce
6303 -2RSCS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2.43 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier Précision (JIS) Qualité 0 D.I. d(φ) 17
Diamètre extérieur D(φ) 47 Largeur B(mm) 14 Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée simple
Matériau de l'élément de roulement Acier Alésage Alésage cylindrique Cage Cage en tôle acier
Jeu Jeu radial entre CN/C0 et C3 Isolation electricité Non isolé électriquement Bague externe Sans bride/gorge
Plage de température -20 à +120 degrés Poids(g) 113.0

Assistance technique