Roulements rigides à billes série 2RSW4

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
688 -2RSW4
S688-2RSW4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériaux des bagues intérieure et extérieure Matériau de l'élément de roulement

1.03 €

1 4 jours AcierAcier

1.90 €

1 4 jours Acier inoxydableAcier inoxydable

Loading...

  1. 1

Informations de base

Précision (JIS) Qualité 0 D.I. d(φ) 8 Diamètre extérieur D(φ) 16
Largeur B(mm) 4 Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée simple Alésage Alésage cylindrique
Cage Cage en tôle acier Jeu Jeu radial normal Isolation electricité Non isolé électriquement
Bague externe Sans bride/gorge Plage de température -20 à +120 degrés Poids(g) 4.0

Assistance technique