Roulements à billes à contact oblique / à rangée unique / Angle de contact 35°/ ROULEMENTS NKE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LJT7/8

Référence pièce
LJT7/8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

75.87 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier Précision (JIS) Qualité 0 D.I. d(φ) 22.225
Diamètre extérieur D(φ) 50.8 Largeur B(mm) 14.286 Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée simple
Matériau de l'élément de roulement Acier Cage Cage en tôle acier Jeu Jeu radial normal
EAN 9008745235665 Joint d’étanchéité Roulement fermé Plage de température -20 à +150 degrés
Poids(g) 145.0 Configuration Version standard Angle de contact 35 degrés

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes à contact oblique / à rangée unique / Angle de contact 35°/ ROULEMENTS NKE, le numéro d'article est le suivant: LJT7/8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LJT7/8.

Assistance technique