Roulements rigides à billes série 2ZC3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6003 -2ZC3
6005-2ZC3
6006 -2ZC3
6007-2ZC3
6010-2ZC3
61918 -2ZC3
61919-2ZC3
61920-2ZC3
61924 -2ZC3
6200 -2ZC3
6201-2ZC3
6203 -2ZC3
6205 -2ZC3
6210 -2ZC3
6226 -2ZC3
6300 -2ZC3
6302-2ZC3
6303 -2ZC3
6304-2ZC3
6313-2ZC3
6317-2ZC3
6318 -2ZC3
6319 -2ZC3
6320 -2ZC3
6321-2ZC3
6322-2ZC3
6326-2ZC3
6407 -2ZC3
S6000 -2ZC3
S6004-2ZC3
S606-2ZC3
S6203 -2ZC3
S6205 -2ZC3
S6207 -2ZC3
S626 -2ZC3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériaux des bagues intérieure et extérieure Précision (JIS) D.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Matériau de l'élément de roulement Poids
(g)

0.98 €

1 4 jours AcierQualité 0173510Acier41.0

1.72 €

1 4 jours AcierQualité 0254712Acier79.0

2.25 €

1 4 jours AcierQualité 0305513Acier112.0

2.90 €

1 4 jours AcierQualité 0356214Acier151.0

4.97 €

1 4 jours AcierQualité 0508016Acier261.0

20.18 €

1 4 jours AcierQualité 09012518Acier591.0

25.17 €

1 4 jours AcierQualité 09513018Acier592.0

27.95 €

1 4 jours AcierQualité 010014020Acier832.0

41.92 €

1 4 jours AcierQualité 012016522Acier1203.0

0.88 €

1 4 jours AcierQualité 010309Acier32.0

0.92 €

1 4 jours AcierQualité 0123210Acier37.0

1.30 €

1 4 jours AcierQualité 0174012Acier67.0

2.22 €

1 4 jours AcierQualité 0255215Acier120.0

6.80 €

1 4 jours AcierQualité 0509020Acier472.0

68.47 €

1 4 jours AcierQualité 013023040Acier6252.0

1.37 €

1 4 jours AcierQualité 0103511Acier52.0

2.17 €

1 4 jours AcierQualité 0154213Acier83.0

2.60 €

1 4 jours AcierQualité 0174714Acier113.0

2.67 €

1 4 jours AcierQualité 0205215Acier145.0

26.05 €

1 4 jours AcierQualité 06514033Acier2109.0

-

1 Devis AcierQualité 08518041Acier4220.0

57.47 €

1 4 jours AcierQualité 09019043Acier4796.0

72.70 €

1 4 jours AcierQualité 09520045Acier6000.0

87.23 €

1 4 jours AcierQualité 010021547Acier7000.0

109.37 €

1 4 jours AcierQualité 010522549Acier8000.0

157.84 €

1 4 jours AcierQualité 011024050Acier9600.0

210.30 €

1 4 jours AcierQualité 013028058Acier15214.0

16.45 €

1 4 jours AcierQualité 03510025Acier937.0

2.82 €

1 4 jours Acier inoxydableQualité 010268Acier inoxydable19.0

6.15 €

1 4 jours Acier inoxydableQualité 0204212Acier inoxydable69.0

2.70 €

1 4 jours Acier inoxydableQualité 06176Acier inoxydable7.0

7.45 €

1 4 jours Acier inoxydableQualité 0174012Acier inoxydable38.0

14.33 €

1 4 jours Acier inoxydableQualité 0255215Acier inoxydable123.0

20.63 €

1 4 jours Acier inoxydableQualité 0357217Acier inoxydable284.0

1.57 €

1 4 jours Acier inoxydable-6196Acier inoxydable8.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée simple Alésage Alésage cylindrique Cage Cage en tôle acier
Jeu Jeu radial légèrement augmenté Isolation electricité Non isolé électriquement Bague externe Sans bride/gorge
Étanchéité Couverture des deux côtés Plage de température -20 à +120 degrés

Assistance technique