Roulements à billes à contact oblique / à rangée unique / 72xx, 73xx/ cage plastique / BETVP / ROULEMENTS NKE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7205 BETVP
7206 BETVP
7207 BETVP
7210 BETVP
7211 BETVP
7216 BETVP
7222 BETVP
7310 BETVP
7312 BETVP
7318 BETVP
7319 BETVP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
EAN Poids
(g)

13.53 €

1 4 jours 2552159008745198564130

16.18 €

1 4 jours 3062169008745198694200

19.83 €

1 4 jours 3572179008745198854300.0

29.30 €

1 4 jours 5090209008745199271470.0

37.17 €

1 4 jours 55100219008745199424640

79.02 €

1 4 jours 801402690087451999671500.0

233.02 €

1 4 jours 1102003890087452005714700.0

50.38 €

1 4 jours 501102790087452021861100.0

77.82 €

1 4 jours 601303190087452023601800.0

247.70 €

1 4 jours 901904390087452028275300.0

313.00 €

1 4 jours 952004590087452028966200.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier Précision (JIS) Qualité 0 Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée simple
Matériau de l'élément de roulement Acier Cage Cage en polyamide Jeu Jeu radial normal
Joint d’étanchéité Roulement fermé Plage de température -20 à +120 degrés Configuration Version standard
Angle de contact 40 degrés

Assistance technique