Roulements rigides à billes série 2ZNR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6000-2ZNR
6001 -2ZNR
6002 -2ZNR
6003 -2ZNR
6004 -2ZNR
6006-2ZNR
6007-2ZNR
6200 -2ZNR
6201 -2ZNR
6202 -2ZNR
6205 -2ZNR
6206 -2ZNR
6300 -2ZNR
6303 -2ZNR
6304 -2ZNR
S6000 -2ZNR
S6002-2ZNR
S6003-2ZNR
S6005 -2ZNR
S6006 -2ZNR
S6200 -2ZNR
S6201 -2ZNR
S6202 -2ZNR
S6203 -2ZNR
S6204-2ZNR
S6205 -2ZNR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériaux des bagues intérieure et extérieure D.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Matériau de l'élément de roulement Poids
(g)

1.35 €

1 4 jours Acier10268Acier18.0

1.38 €

1 4 jours Acier12288Acier22.0

1.57 €

1 4 jours Acier15329Acier31.0

1.70 €

1 4 jours Acier173510Acier41.0

2.22 €

1 4 jours Acier204212Acier68.0

2.87 €

1 4 jours Acier305513Acier116.0

-

1 Devis Acier356214Acier151.0

1.48 €

1 4 jours Acier10309Acier33.0

1.60 €

1 4 jours Acier123210Acier37.0

6.26 €

1 4 jours Acier153511Acier45.0

3.38 €

1 4 jours Acier255215Acier129.0

20.77 €

1 4 jours Acier306216Acier199.0

1.17 €

1 4 jours Acier103511Acier52.0

2.52 €

1 4 jours Acier174714Acier113.0

3.12 €

1 4 jours Acier205215Acier145.0

3.52 €

1 4 jours Acier inoxydable10268Acier inoxydable19.0

6.97 €

1 4 jours Acier inoxydable15329Acier inoxydable30.0

7.38 €

1 4 jours Acier inoxydable173510Acier inoxydable39.0

11.27 €

1 4 jours Acier inoxydable254712Acier inoxydable80.0

17.33 €

1 4 jours Acier inoxydable305513Acier inoxydable120.0

6.37 €

1 4 jours Acier inoxydable10309Acier inoxydable32.0

8.77 €

1 4 jours Acier inoxydable123210Acier inoxydable37.0

6.02 €

1 4 jours Acier inoxydable153511Acier inoxydable54.0

7.80 €

1 4 jours Acier inoxydable174012Acier inoxydable67.0

7.43 €

1 4 jours Acier inoxydable204714Acier inoxydable107.0

19.48 €

1 4 jours Acier inoxydable255215Acier inoxydable129.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Précision (JIS) Qualité 0 Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée simple Alésage Alésage cylindrique
Cage Cage en tôle acier Jeu Jeu radial normal Isolation electricité Non isolé électriquement
Bague externe Gorge avec bague de retenue sur bague extérieure Étanchéité Couverture des deux côtés Plage de température -20 à +120 degrés

Assistance technique