Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3202 BTV |
3203 BTV |
3204 BTV |
3205 BTV |
3206 BTV |
3208 BTV |
3209 BTV |
3210 BTV |
3212 BTV |
3302 BTV |
3304 BTV |
3305 BTV |
3306 BTV |
3307 BTV |
3309 BTV |
3312 BTV |
3314 BTV |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.83 € | 1 | 4 jours | 15 | 35 | 15.9 | 9008745136511 | 70.0 | ||
20.77 € | 1 | 4 jours | 17 | 40 | 17.5 | 9008745136672 | 100 | ||
21.30 € | 1 | 4 jours | 20 | 47 | 20.6 | 9008745136818 | 161.0 | ||
22.30 € | 1 | 4 jours | 25 | 52 | 20.6 | 9008745136955 | 173.0 | ||
26.58 € | 1 | 4 jours | 30 | 62 | 23.8 | 9008745137112 | 301.0 | ||
40.27 € | 1 | 4 jours | 40 | 80 | 30.2 | 9008745137372 | 635.0 | ||
46.30 € | 1 | 4 jours | 45 | 85 | 30.2 | 9008745137464 | 690.0 | ||
50.25 € | 1 | 4 jours | 50 | 90 | 30.2 | 9008745137556 | 740.0 | ||
81.55 € | 1 | 4 jours | 60 | 110 | 36.5 | 9008745137785 | 1360.0 | ||
25.33 € | 1 | 4 jours | 15 | 42 | 19 | 9008745139901 | 132.0 | ||
29.52 € | 1 | 4 jours | 20 | 52 | 22.2 | 9008745140051 | 220.0 | ||
34.78 € | 1 | 4 jours | 25 | 62 | 25.4 | 9008745140150 | 339.0 | ||
40.90 € | 1 | 4 jours | 30 | 72 | 30.2 | 9008745140266 | 540 | ||
47.82 € | 1 | 4 jours | 35 | 80 | 34.9 | 9008745140389 | 785.0 | ||
75.08 € | 1 | 4 jours | 45 | 100 | 39.7 | 9008745140600 | 1358.0 | ||
141.73 € | 1 | 4 jours | 60 | 130 | 54 | 9008745141140 | 3100.0 | ||
214.73 € | 1 | 4 jours | 70 | 150 | 63.5 | 9008745141355 | 4890.0 |
Loading...
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Acier | Précision (JIS) | Qualité 0 | Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée double |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de l'élément de roulement | Acier | Cage | Cage en polyamide | Jeu | Jeu radial normal |
Joint d’étanchéité | Roulement fermé | Plage de température | -20 à +120 degrés | Configuration | Version standard |
Angle de contact | 32 degrés |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles