Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
688-2ZW4 |
SF688-2ZW4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Matériau de l'élément de roulement | Bague externe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 € | 1 | 4 jours | Acier | Acier | Sans bride/gorge | ||
2.10 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Bride sur bague extérieure |
Loading...
Précision (JIS) | Qualité 0 | D.I. d(φ) | 8 | Diamètre extérieur D(φ) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur B(mm) | 4 | Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée simple | Alésage | Alésage cylindrique |
Cage | Cage en tôle acier | Jeu | Jeu radial normal | Isolation electricité | Non isolé électriquement |
Étanchéité | Couverture des deux côtés | Plage de température | -20 à +120 degrés | Poids(g) | 4.0 |
Configurer
Propriétés de base
Matériaux des bagues intérieure et extérieure
Matériau de l'élément de roulement
Bague externe
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles