Roulements à billes à contact oblique / à rangée unique / 7324 / série BTVP/ ROULEMENTS NKE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

7324 BTVP

Référence pièce
7324 BTVP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

698.90 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier Précision (JIS) Qualité 0 D.I. d(φ) 120
Diamètre extérieur D(φ) 260 Largeur B(mm) 55 Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée simple
Matériau de l'élément de roulement Acier Cage Cage en polyamide Jeu Jeu radial normal
Joint d’étanchéité Roulement fermé Plage de température -20 à +120 degrés Poids(g) 13900.0
Configuration Version standard Angle de contact 40 degrés

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes à contact oblique / à rangée unique / 7324 / série BTVP/ ROULEMENTS NKE, le numéro d'article est le suivant: 7324 BTVP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7324 BTVP.

Assistance technique