Référence fabricant: 3217 M
Marque:
Prix: 217.68 €
Délai de livraison: 4 jours
D.I. d: 85 φ
Diamètre extérieur D: 150 φ
Largeur B: 49.2 mm
EAN: 9008745138188
Poids: 3320.0 g
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3217 M
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Acier | Précision (JIS) | Qualité 0 | Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée double |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de l'élément de roulement | Acier | Cage | Cage en laiton | Jeu | Jeu radial normal |
Joint d’étanchéité | Roulement fermé | Plage de température | -20 à +150 degrés | Configuration | Version standard |
Angle de contact | 35 degrés |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes à contact oblique / à double rangée / M / Angle de contact 35°/ série M / ROULEMENTS NKE, le numéro d'article est le suivant: 3217 M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3217 M.
Configurer
Propriétés de base
Type
D.I. d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
EAN
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
3218 M |
3222 M |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | EAN | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260.45 € | 1 | 4 jours | 90 | 160 | 52.4 | 9008745138232 | 4190.0 | ||
565.00 € | 1 | 4 jours | 110 | 200 | 69.8 | 9008745138850 | 9030.0 |