Roulements à bille axiaux à rainure profonde/ Série MP / ROULEMENTS NKE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

51130 MP

Référence pièce
51130 MP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

214.83 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier Précision (JIS) Qualité 0 D.I. d(φ) 150
Diamètre extérieur D(φ) 190 Largeur B(mm) 31 Matériau de l'élément de roulement Acier
Cage Cage en laiton Plage de température -30 à +150 degrés Poids(g) 2500.0
Réglage angulaire Angle fixe Sens de fonctionnement Simple effet Gamme de produits Butées rigides à billes sans rondelle

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à bille axiaux à rainure profonde/ Série MP / ROULEMENTS NKE, le numéro d'article est le suivant: 51130 MP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 51130 MP.

Assistance technique