Roulements rigides à billes série SI3N4/PEEK

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

S61907 SI3N4/PEEK

Référence pièce
S61907 SI3N4/PEEK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

49.17 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier inoxydable Précision (JIS) Qualité 0 D.I. d(φ) 35
Diamètre extérieur D(φ) 55 Largeur B(mm) 15 Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée simple
Matériau de l'élément de roulement Acier inoxydable Alésage Alésage cylindrique Cage Cage en tôle acier
Jeu Jeu radial normal Isolation electricité Non isolé électriquement Bague externe Sans bride/gorge
Étanchéité Roulement fermé Plage de température -20 à +120 degrés Poids(g) 73.0

Vous vous trouvez sur la page de Roulements rigides à billes série SI3N4/PEEK, le numéro d'article est le suivant: S61907 SI3N4/PEEK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article S61907 SI3N4/PEEK.

Assistance technique