Roulements à billes à rainure profonde / rangée simple / BTV / ROULEMENTS NKE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4201 BTV
4204 BTV
4205 BTV
4206 BTV
4207 BTV
4209 BTV
4210 BTV
4211 BTV
4301 BTV
4303 BTV
4304 BTV
4307 BTV
4308 BTV
4309 BTV
4312 BTV
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
EAN Poids
(g)

13.55 €

1 4 jours 123214900874514280260

15.97 €

1 4 jours 2047189008745142901155.0

16.97 €

1 4 jours 2552189008745142963160.0

19.63 €

1 4 jours 3062209008745142994285.0

24.18 €

1 4 jours 3572239008745143021430.0

31.55 €

1 4 jours 4585239008745143069592.0

35.63 €

1 4 jours 5090239008745143083575.0

52.40 €

1 4 jours 55100259008745143090860.0

19.90 €

1 4 jours 1237179008745143236100

21.17 €

1 4 jours 1747199008745143267170.0

21.50 €

1 4 jours 2052219008745143281225.0

34.35 €

1 4 jours 3580319008745143335760.0

43.58 €

1 4 jours 40903390087451433421030.0

102.85 €

1 4 jours 451003690087451433661210.0

136.63 €

1 4 jours 601304690087451433972510.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier Précision (JIS) Qualité 0 Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée double
Matériau de l'élément de roulement Acier Diamètre Alésage cylindrique Cage Cage en polyamide
Jeu Jeu radial normal Isolé électriquement Non isolé électriquement Bague extérieure Sans flasque/gorge
Joint d’étanchéité Roulement fermé Plage de température -20 à +120 degrés

Assistance technique