Roulements à billes à rainure profonde / rangée simple / MA / ROULEMENTS NKE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

61834 MA

Référence pièce
61834 MA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

342.90 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier Précision (JIS) Qualité 0 D.I. d(φ) 170
Diamètre extérieur D(φ) 215 Largeur B(mm) 22 Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée simple
Matériau de l'élément de roulement Acier Diamètre Alésage cylindrique Cage Cage en laiton
Jeu Jeu radial normal Isolé électriquement Non isolé électriquement EAN 9008745162961
Bague extérieure Sans flasque/gorge Joint d’étanchéité Roulement fermé Plage de température -20 à +150 degrés
Poids(g) 1570.0

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes à rainure profonde / rangée simple / MA / ROULEMENTS NKE, le numéro d'article est le suivant: 61834 MA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 61834 MA.

Assistance technique