Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
61836 MAC3
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Acier | D.I. d(φ) | 180 | Diamètre extérieur D(φ) | 225 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur B(mm) | 22 | Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée simple | Matériau de l'élément de roulement | Acier |
Diamètre | Alésage cylindrique | Cage | Cage en laiton | Jeu | Jeu radial légèrement augmenté |
Isolé électriquement | Non isolé électriquement | Bague extérieure | Sans flasque/gorge | Joint d’étanchéité | Roulement fermé |
Plage de température | -20 à +150 degrés | Poids(g) | 1988.0 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes à rainure profonde / rangée simple / MAC3 / ROULEMENTS NKE, le numéro d'article est le suivant: 61836 MAC3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 61836 MAC3.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles