Roulements-inserts série KRRAH02

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

203 KRRAH02

Référence pièce
203 KRRAH02
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.97 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier Précision (JIS) Qualité 0 D.I. d(φ) 16.2
Diamètre extérieur D(φ) 40 Largeur B(mm) 18.3 Matériau de l'élément de roulement Acier
Bague externe Cylindrique Étanchéité Joint à lèvre des deux côtés Plage de température -20 à +120 degrés
Poids(g) 77.0 Fixation Pas d’option de montage supplémentaire Bague interne Sans bague intérieure débordante

Vous vous trouvez sur la page de Roulements-inserts série KRRAH02, le numéro d'article est le suivant: 203 KRRAH02.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 203 KRRAH02.

Assistance technique