Roulements à billes à rainure profonde / rangée simple / MC3SQ77 / ROULEMENTS NKE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6213 MC3SQ77
6214 MC3SQ77
6215 MC3SQ77
6216 MC3SQ77
6217 MC3SQ77
6219 MC3SQ77
6220 MC3SQ77
6312 MC3SQ77
6313 MC3SQ77
6314 MC3SQ77
6316 MC3SQ77
6318 MC3SQ77
6319 MC3SQ77
6320 MC3SQ77
6322 MC3SQ77
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
EAN Poids
(g)

541.03 €

1 4 jours 651202390087451760121180.0

595.12 €

1 4 jours 701252490087451764321300.0

669.47 €

1 4 jours 751302590087451768141450.0

736.43 €

1 4 jours 801402690087451772171690.0

846.90 €

1 4 jours 851502890087451776202140.0

831.33 €

1 4 jours 951703290087451784293380.0

1,034.60 €

1 4 jours 1001803490087451792973800

-

1 Devis 601303190087451902852090.0

680.85 €

1 4 jours 651403390087451906982580.0

718.33 €

1 4 jours 701503590087451911073130.0

835.75 €

1 4 jours 801703990087451918864300.0

919.37 €

1 4 jours 901904390087451924945970.0

1,030.57 €

1 4 jours 952004590087451927916930.0

1,192.43 €

1 4 jours 1002154790087451930888400.0

1,395.37 €

1 4 jours 11024050900874519348411500.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier Précision (JIS) Qualité 0 Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée simple
Matériau de l'élément de roulement Acier Diamètre Alésage cylindrique Cage Cage en laiton
Jeu Jeu radial légèrement augmenté Isolé électriquement Isolation électrique des surfaces extérieures des conf. O et R (jusqu’à 1.000 V) Bague extérieure Sans flasque/gorge
Joint d’étanchéité Roulement fermé Plage de température -20 à +150 degrés

Assistance technique