Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
6214 MC4SQ77
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Acier | Précision (JIS) | Qualité 0 | D.I. d(φ) | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre extérieur D(φ) | 125 | Largeur B(mm) | 24 | Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée simple |
Matériau de l'élément de roulement | Acier | Diamètre | Alésage cylindrique | Cage | Cage en laiton |
Jeu | Jeu radial fortement augmenté | Isolé électriquement | Isolation électrique des surfaces extérieures des conf. O et R (jusqu’à 1.000 V) | Bague extérieure | Sans flasque/gorge |
Joint d’étanchéité | Roulement fermé | Plage de température | -20 à +150 degrés | Poids(g) | 1080.0 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes à rainure profonde / rangée simple / MC4SQ77 / ROULEMENTS NKE, le numéro d'article est le suivant: 6214 MC4SQ77.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6214 MC4SQ77.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles