Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
6306 NR
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Acier | Précision (JIS) | Qualité 0 | D.I. d(φ) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre extérieur D(φ) | 72 | Largeur B(mm) | 19 | Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée simple |
Matériau de l'élément de roulement | Acier | Diamètre | Alésage cylindrique | Cage | Cage en tôle acier |
Jeu | Jeu radial normal | Isolé électriquement | Non isolé électriquement | EAN | 9008745187186 |
Bague extérieure | Gorge avec bague de retenue sur bague extérieure | Joint d’étanchéité | Roulement fermé | Plage de température | -20 à +150 degrés |
Poids(g) | 346 |
Vous vous trouvez sur la page de Rainure rigides à Roulements à billes / rangée simple / anneau extérieure avec bague d'arrêt / NR / NR / NKE Stock, le numéro d'article est le suivant: 6306 NR.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6306 NR.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles