Roulements à billes à auto-alignement série TNC3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1208 TNC3
1209 TNC3
1210 TNC3
1211 TNC3
1212 TNC3
1213 TNC3
1215 TNC3
1216 TNC3
1217 TNC3
1218 TNC3
1307 TNC3
1308 TNC3
1309 TNC3
1310 TNC3
1311 TNC3
1312 TNC3
1313 TNC3
1314 TNC3
2211 TNC3
2212 TNC3
2213 TNC3
2214 TNC3
2215 TNC3
2216 TNC3
2306 TNC3
2307 TNC3
2308 TNC3
2309 TNC3
2310 TNC3
2311 TNC3
2312 TNC3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Poids
(g)

7.30 €

1 4 jours 408018414.0

7.88 €

1 4 jours 458519467.0

11.00 €

1 4 jours 509020524.0

14.61 €

1 4 jours 5510021701.0

13.98 €

1 4 jours 6011022902.0

22.70 €

1 4 jours 65120231147.0

30.00 €

1 4 jours 75130251346.0

33.70 €

1 4 jours 80140261650.0

42.42 €

1 4 jours 85150282059.0

49.77 €

1 4 jours 90160302509.0

12.63 €

1 4 jours 358021500.0

13.38 €

1 4 jours 409023704.0

18.52 €

1 4 jours 4510025945.0

20.12 €

1 4 jours 50110271205.0

31.96 €

1 4 jours 55120291578.0

28.80 €

1 4 jours 60130311967.0

48.78 €

1 4 jours 65140332436.0

44.28 €

1 4 jours 70150352995.0

18.43 €

1 4 jours 5510025811.0

23.05 €

1 4 jours 60110281075.0

30.73 €

1 4 jours 65120311446.0

36.86 €

1 4 jours 70125311503.0

33.82 €

1 4 jours 75130311593.0

52.25 €

1 4 jours 80140332003.0

11.55 €

1 4 jours 307227508.00003

16.12 €

1 4 jours 358031680.0

21.38 €

1 4 jours 409033920.0

19.00 €

1 4 jours 45100361232.0

32.30 €

1 4 jours 50110401637.0

49.93 €

1 4 jours 55120432078.0

57.62 €

1 4 jours 60130462611.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier Précision (JIS) Qualité 0 Matériau de l'élément de roulement Acier
Alésage Alésage cylindrique Cage Cage en polyamide Jeu Jeu radial légèrement augmenté
Étanchéité Roulement fermé Plage de température -30 à +120 degrés

Assistance technique