Roulements à billes à auto-alignement série TNH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
126 TNH
1302 TNH
1303 TNH
1304 TNH
1305 TNH
1306 TNH
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Poids
(g)

3.49 €

1 4 jours 61969.0

6.30 €

1 4 jours 15421390.0

5.48 €

1 4 jours 174012121.0

5.63 €

1 4 jours 205215157.0

6.07 €

1 4 jours 256217262.0

11.38 €

1 4 jours 307219384.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier Précision (JIS) Qualité 0 Matériau de l'élément de roulement Acier
Alésage Alésage cylindrique Cage Cage en polyamide Jeu Jeu radial normal
Étanchéité Roulement fermé Plage de température -30 à +120 degrés

Assistance technique