Roulement à billes auto-alignant / double rangée / 22xx, 23xx / 2RS / Cage Plastique / 2RSTV / ROULEMENTS NKE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2200-2RSTV
2201 -2RSTV
2202 -2RSTV
2203 -2RSTV
2204 -2RSTV
2205 -2RSTV
2206-2RSTV
2207 -2RSTV
2209 -2RSTV
2304 -2RSTV
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
EAN Poids
(g)

16.72 €

1 4 jours 103014900874510952251.0

17.03 €

1 4 jours 123214900874510957753

17.37 €

1 4 jours 153514900874510963860

18.50 €

1 4 jours 174016900874510968388.0

19.95 €

1 4 jours 2047189008745109751144

24.58 €

1 4 jours 2552189008745109836164.0

26.64 €

1 4 jours 3062209008745109997265.0

30.72 €

1 4 jours 3572239008745110108403.0

41.84 €

1 4 jours 458523-530.0

27.43 €

1 4 jours 2052219008745709913240

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier Précision (JIS) Qualité 0 Matériau de l'élément de roulement Acier
Diamètre Alésage cylindrique Cage Cage en polyamide Jeu Jeu radial normal
Plage de température -30 à +100 degrés

Assistance technique