Roulement à billes auto-alignant / à double rangées / C3 / Roulements NKE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1215 C3
1217 C3
1220 C3
2212 C3
2213 C3
2214 C3
2314 C3
2315 C3
2316 C3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
EAN Poids
(g)

67.68 €

1 4 jours 751302590087457295391400.0

99.09 €

1 4 jours 851502890087457272143100.0

168.54 €

1 4 jours 1001803490087457272833800

54.30 €

1 4 jours 601102890087451107261090.0

64.23 €

1 4 jours 651203190087451107951460.0

81.03 €

1 4 jours 701253190087451108561575.0

175.99 €

1 4 jours 701505190087457118864200

224.11 €

1 4 jours 751605590087451216545200.0

272.50 €

1 4 jours 801705890087451218696500.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier Précision (JIS) Qualité 0 Matériau de l'élément de roulement Acier
Diamètre Alésage cylindrique Cage Cage en tôle acier Jeu Jeu radial légèrement augmenté
Joint d’étanchéité Roulement fermé Plage de température -30 à +150 degrés

Assistance technique