Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1211 K |
1216 K |
1218 K |
1219 K |
1220 K |
1306 K |
1310 K |
1315 K |
2217 K |
2317 K |
2318 K |
2319 K |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.02 € | 1 | 4 jours | 55 | 100 | 21 | 9008745729416 | 690.0 | ||
105.43 € | 1 | 4 jours | 80 | 140 | 26 | 9008745101267 | 1700 | ||
163.37 € | 1 | 4 jours | 90 | 160 | 30 | 9008745101335 | 2511.0 | ||
199.68 € | 1 | 4 jours | 95 | 170 | 32 | 9008745101373 | 3500.0 | ||
155.99 € | 1 | 4 jours | 100 | 180 | 34 | 9008745101410 | 3800 | ||
34.09 € | 1 | 4 jours | 30 | 72 | 19 | 9008745101892 | 410.0 | ||
72.65 € | 1 | 4 jours | 50 | 110 | 27 | 9008745102172 | 1290.0 | ||
239.14 € | 1 | 4 jours | 75 | 160 | 37 | 9008745102479 | 3200.0 | ||
247.52 € | 1 | 4 jours | 85 | 150 | 36 | 9008745110986 | 2600 | ||
459.51 € | 1 | 4 jours | 85 | 180 | 60 | 9008745733925 | 7500 | ||
579.29 € | 1 | 4 jours | 90 | 190 | 64 | 9008745733987 | 8800 | ||
752.34 € | 1 | 4 jours | 95 | 200 | 67 | 9008745734045 | 10300 |
Loading...
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Acier | Précision (JIS) | Qualité 0 | Matériau de l'élément de roulement | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre | Alésage conique (1:12) | Cage | Cage en tôle acier | Jeu | Jeu radial normal |
Joint d’étanchéité | Roulement fermé | Plage de température | -30 à +150 degrés |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles