Actionnement par réflexion laser

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SA1E-LPP3-2M-SET
SA1E-LPP3C-SET
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de câble
(m)
Connecteur (capteur) Type (du fabricant)

147.05 €

1 Disponible 3 jours 2Câble, non équipéSA1E-LPP3-2M-SET

147.05 €

1 Disponible 3 jours -M8 (4 broches)SA1E-LPP3C-SET

Loading...

  1. 1

Informations de base

Fonctions (barrières photoélectriques) Filtre de polarisation Indice IP IP67 Tension de fonctionnement max.(V DC) 30
Portée max. (sans obstacles)(m) 10 Tension de fonctionnement min.(V DC) 10 Tension de fonctionnement (plage) 10 - 30 V DC
Sorties (capteurs) PNP Dimension produit (hauteur)(mm) 32.7 Dimension produit (profondeur)(mm) 19.5
Dimension produit (largeur)(mm) 10.8 Type de produit Barrière laser rétroréfléchissante Délai de réponse(µs) 250

Assistance technique